霍尔开关
HAL1506SU
|
|
尺寸
封裝 |
|
尺寸信息 |
电气特性
输入电压 |
|
切换点 B[ON] / mT |
|
切换点 B[OFF] / mT |
|
温度系数 / (ppm/K) |
|
其他
使用温度范围 |
|
AEC-Q100 |
|
包装形式 |
|
重量 |
|
产品信息
文件
-
[Product Information] HAL 15xy First ISO 26262 Compliant Low-Power Hall Switch
-
HAL 15xy – Replacement of the HAL 5xy family with the new HAL 15xy familyLogin
-
HAL 15xy HAL 5xy Successor Start-up Behavior, Power-On Self-TestLogin
-
Hall Switch Selection Guide for Automotive and Industrial Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X7R1H225K125AC
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2C0G1H101J080AA
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA3E2NP01H272J080AA
Capacitance=2.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

RFI滤波, 平滑, 通用电容器
B32529E6104K000
0.10uF, 400V DC
7.8mm(W) x 13mm(H) x 7.8mm(L)

磁性电流传感器
CUR4000
SPI Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No

直接角度传感器
HAL3900DJ
SPI Output
SOIC8
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=No
角度精度(整体温度范围)=+/- 0.6 deg

霍尔开关
HAL1501SU
Switching Behavior: Bipolar
Interface: 3-wire

霍尔开关
HAL1503SU
Switching Behavior: Unipolar
Interface: 3-wire

霍尔开关
HAL1503UA
Switching Behavior: Unipolar
Interface: 3-wire

霍尔开关
HAL1504SU
Switching Behavior: Latching
Interface: 3-wire