霍尔开关

HAL1507SU

产品状态
量产体制
用途
车载等级
功能
Position
界面
Open-drain
3-Wire
切换行为
Unipolar
系列
HAL
品牌
Micronas
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

封裝
SOT23
尺寸信息
请参照目录/规格书

电气特性

输入电压
2.7~24V
切换点 B[ON] / mT
28.2
切换点 B[OFF] / mT
23.9
温度系数 / (ppm/K)
-300

其他

使用温度范围
-40~150°C
AEC-Q100
YES
包装形式
重量
0.01094g