超声波传感器圆片
B59050Z0206A031
|
|
尺寸
直径(D) |
|
厚度(T) |
|
电气特性
串联谐振频率 |
|
电容 |
|
其他
使用温度范围 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
产品信息
技术支援工具
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608NP01H221J080AA
Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA2B1X8R1E473K050BE
Capacitance=47nF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

引线式盘压敏变阻器
B72205S0111K101
Max. Operating Voltage [AC]=115Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

引线式盘压敏变阻器
B72210U2131K501
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A

热熔压敏电阻
B72214T2251K105
Max. Operating voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6kA

热熔压敏电阻
B72230M0321M401
Max. Operating voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=25kA

浪涌电流限制器PTC
B59215J0130A020
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=22Ω

浪涌电流限制器NTC
B57211P0120M301
Resistance (at 25℃)=12Ω
Maximum Current=4A

过电流保护PTC
B59101P1080A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=13Ω

过电流保护PTC
B59965C0160A070
Max. operating voltage=20V
Rated resistance=1.2Ω