MEMS麦克风(麦克风)
ICS-40212
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
电气特性
灵敏度 |
|
信噪比 [SNR] (Typ.) |
|
声压级 |
|
声学过载点 |
|
总谐波失真 [THD] |
|
低频截止频率 (Min.) |
|
電源電壓抑制比 [PSPR] (Typ.) |
|
目前的消费 [Icc] (Typ.) |
|
输出阻抗 (Max.) |
|
输出阻抗 (Typ.) |
|
其他
使用温度范围 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C0603C0G1H030C030BA
Capacitance=3pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C3216X7R1A106M085AC
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
General

嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器
B43643C5397M050
390µF/450V DC
35mm dia x 30mm length

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82472G6824M000
L=820μH
Rated current=0.24A
7.3mm x 7.3mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82472P6153M000
L=15μH
Rated current=1.53A
7.3mm x 7.3mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82472P6683M000
L=68μH
Rated current=0.82A
7.3mm x 7.3mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82473A1473K000
L=47μH
Rated current=1.2A
8.3mm x 7.5mm

电力线共模扼流圈/滤波器
B82722A2152N020
L=10mH Rated current=1.5A
LxWxT:22.7mmx22.3mmx13.3mm

电力线共模扼流圈/滤波器
B82722J2501N001
L=27mH Rated current=0.5A
LxWxT:23.3mmx16.1mmx25.4mm