MEMS麦克风(麦克风)

ICS-40619

产品状态
停止生产
用途
一般等级
用途详细
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
产品类型
模拟输出
端口位置
顶部
系列
ICS
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.50mm ±0.10mm
宽度(W)
2.65mm ±0.10mm
厚度(T)
0.98mm ±0.10mm

电气特性

灵敏度
-38dBV ±1dBV at 1kHz, 94dB SPL
信噪比 [SNR] (Typ.)
67dBA
声压级
105dB at THD 0.2% Typ., 1kHz
声学过载点
132dB SPL at 10% THD
总谐波失真 [THD]
0.2% Typ. at 105dB SPL, 1kHz
低频截止频率 (Min.)
50Hz
電源電壓抑制比 [PSPR] (Typ.)
-52dB at 1kHz, 100mVp-p
目前的消费 [Icc] (Typ.)
165μA
输出阻抗 [OUTP to OUTN] (Typ.)
355Ω
输出阻抗 [OUTP as coupled to GND] (Typ.)
输出阻抗 [OUTN as coupled to GND] (Typ.)

其他

使用温度范围
-40~85°C
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
10000pcs
重量
0.07g

产品信息

全部收起 全部展开