LAN用脉冲变压器和模块

用途
for Consumer / Industrial
产品类别
变压器
系统
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
特点
Auto Prod.自動化生產
系列
ALT
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
4.50mm ±0.20mm
宽度(W)
3.20mm ±0.20mm
高度(T)
2.90mm Max.

电气特性

巻数比
1CT:1CT
电感
200μH Min. at 100kHz, DC bias 8mA
插入损耗
1.5dB Max. [0.1 to 100MHz]
线间电容
35pF
耐电压
Compliant with IEEE 802.3, Impulse 2400V 1.2/50μs

其他

使用温度范围
-40~85°C
AEC-Q200
No
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
2000pcs
重量
0.16g