多様な環境センサを搭載、
データ活用による快適な空間づくりをサポート

さまざまなニーズに対応したセンサ群を搭載しています。取得した環境データをクラウドに送信することにより、オフィス・住空間の環境状態などを把握することができます。生体センサのバイタルデータと併用することにより、データの組み合わせ次第で新しいサービスの提供が可能です。

COVIDー19(新型コロナウイルス感染症)の影響により広まった、新しい生活様式の実践。集団感染は、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」という共通点があり「3つの密」(密閉、密集、密接)回避行動が推奨されています。

そこで大きく注目されたものの一つ「部屋の換気」 ⇒ Silmee™L20のCO2センサの活用で可視化

・換気を頻繁に行う
・人の密度を下げる
・近距離での会話・発声などを避ける

一般的に換気環境に関しては、CO2濃度が1,000ppmを超えると、換気が必要とされています。「厚生労働省 建築物環境衛生管理基準」によれば、1,000ppm以下が推奨値とされています。

設置例

設置例

取付金具が同梱されていますので壁掛け・天井・卓上と取付場所に悩みません。

※天井・壁掛け取付の場合は落下防止の補強工事が必要です。

機能詳細

製品名
Silmee™ L20
型番
TK020LM
動作温度条件
温度:0℃~ 40℃
動作湿度条件
湿度:30% ~ 80%
VCCI
VCCI クラスB
AC アダプタ
入力 AC100V(50Hz /60Hz) 出力5VDC 3A
本体サイズ
幅169mm x 奥行55mm x 高さ146mm(突起部を除く)
重量
約 580g(本体)、約120g(AC アダプタ)