片式磁珠
产品首页
产品亮点
技术注释
应用和实例
解决指南
TDK产品特性
通过将片状磁珠串联插入容易成为噪音放射源的传输线路中,能够方便地发挥除去噪音的效果,因其有此便利性,片状磁珠被广泛用于各种设备中。TDK的片状磁珠产品线丰富,拥有0.4mm×0.2mm的超小型产品、在GHz频带中具备高阻抗的Gigaspira结构产品以及适用于电源线大电流环境的产品。这些产品使用了TDK独有的铁氧体技术,在广泛的频率范围中发挥着高效的噪音除去功能。备有包括符合AEC-Q200的用于车载用途产品在内的多种产品。

新闻