闪存
产品首页
Product Lineup

NAND型闪存控制器GBDriver

CompactFlash™ Card

CFast™

2.5inch SSD 平行ATA (PATA)

2.5-inch SSD 串行ATA (SATA) III

Half Slim SSD 串行ATA (SATA) III

mSATA SSD 串行ATA (SATA) III

M.2 SSD 串行ATA (SATA) III

SD存储卡/microSD存储卡
相关信息
技术信息
- ≫ 支持TDK SSD控制器IC的NAND闪存用兼容性一览表
TDK SSD控制器 GBDriver系列支持主要闪存厂家提供的几乎全部NAND型闪存。
PDF - ≫ 嵌入用Half Slim SSD(固态硬盘)设置方法 PDF
- ≫ SSD断电保护测试结果
PDF
TDK SSD控制器IC的损耗均衡效果验证
-
利用TDK独立开发的先进静态损耗均衡算法“TDK Smart Swap”改写分散方式,实现了业内最高级别的存储器寿命。
- ≫ GBDriver RS2
- ≫ GBDriver RS3
数据随机发生效果验证
-
数据随机发生功能能够随机配置数据模式并进行记录,避免同一数据连续出现。
尤其对于使用寿命临近结束的闪存,可显著提高其数据可靠性。 - ≫ TDK GBDriver
管理工具
- ≫ CF/SSD使用寿命诊断软件“TDK SMART (SSD Life Monitor)”
一种自我诊断程序,检查装有GBDriver的CF/SSD的改写状态。
Tech Journal
-
mSATA SSD
SATA 3Gbps mSATA SMG3B系列SSD(固态驱动器)具有体积小、重量轻、耐振动性优越、高速启动、耗电量小等特点,在各种各样的用途被用于替代HDD。mSATA SSD是采用Serial ATA International Organization (SATA-IO)策划的…
» 详细 -
支持高速SATA 3Gbps的 SMART CFastTM
TDK × CFastTM CAG3B系列闪存具有高速存取、耐冲击性优越、体积小、重量轻、耗电量小等特点。TDK的SSD(固态驱动器)、CF(快闪驱动器)卡替代HDD,在各种各样的产业机器上得到广泛应用…
» 详细
TDK产品特性
在快速的大容量化、低价格化的背景下,NAND型闪存被越来越多地使用在工业用途、装配用途中。而对于其控制的可靠性的要求也越来越高。为了满足这一要求,TDK开发出了NAND型闪存控制器GBDriver,并将其产品化。GBDriver利用TDK独有的NAND闪存控制技术,在确保高可靠性的同时,实现了高速存取。并利用“All-in-one·单片解决方案”为NAND型闪存的引进提供支持。

新闻