単输出 単体

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
Switching Power Supply,AC-DC Power Supplies:GXE600GXE100/200VAC600W24/48VDC自然风冷
超高效率
搭载通信功能
广大可变范围的CVCC功能
符合医用标准IEC60601-1 Ed.3.1(2MOPP) & IEC62368-1
technical data--
HWS-A100/200VAC15/30/50
80/100/150W
3.3 to 48VDC旗舰型
高效率、长寿命
technical data
751KB
型号列表
HWS100/200VAC
*1800W:3相200VAC
300/600/1000
1500/1800W
3.3 to 60VDC全功能旗舰型
长寿命
technical data
1877KB
型号列表
HWS-A/ME100/200VAC30/50
100/150W
5 to 48VDC医用标准认定型
输入-输出:应对2×MOOP
高效率
technical data
414KB
型号列表
HWS/ME100/200VAC300/600
1000/1500W
5 to 48VDC医用标准认定型
输入-输出:应对2×MOOP绝缘
technical data
1443KB
型号列表
HWS-A/HD100/200VAC30/50
100/150W
3.3 to 48VDC高耐环境型
符合MIL-STD-810F
technical data
441KB
型号列表
HWS/HD100/200VAC
*1800W:3相200VAC
300/600/1000
1500/1800W
3.3 to 60VDC高耐环境型
符合MIL-STD-810F
technical data
1809KB
型号列表
SWS-L100/200VAC600/1000W3.3 to 60VDC低背
1000W为医用标准认定型
(输入-输出:应对2×MOPP)
technical data
942KB
型号列表
Switching Power Supply,AC-DC Power Supplies:RWS-BRWS-B100/200VAC50/100/150
300/600
1000/1500W
5 to 48VDC简易功能型
长寿命
technical data--
RWS-B/ME100/200VAC1000/1500W12 to 48VDC医用标准认定型(符合IEC60601-1 Ed.3)
输入-输出:应对2×MOPP
technical data--
RTW100/200VAC50/100
150/300W
3.3 to 48VDC超薄型、自然风冷型technical data
2542KB
型号列表
HMS80~370VDC
100/200VAC
50/80
100/150W
5 to 48VDCDC/AC线双方均可使用
最适合用于电力设备控制、不间断电源装置
technical data--
MS90~165VDC
100VAC
30/50/100
150/300W
2 to 48VDC长寿命、高可靠性
最适合用于电力设备控制、不间断电源装置
technical data--
HFE100/200VAC1600/2500W12 to 48VDC前端电源
超高电力密度及高效率
1U支架封装
拥有PM Bus选购产品
technical data--
FPS100/200VAC1000W12 to 48VDC前端电源
1U支架封装
technical data
994KB
型号列表
RKE100/200VAC1500W24 to 48VDC最终接单日为2019年12月02日technical data--
JWS100/200VAC50/75/100
150/300/600W
2 to 48VDC最终接单日为2019年12月02日technical data
342KB
型号列表

単输出 基板型

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
Switching Power Supply,AC-DC Power Supplies:CUS-MCUS-M100/200VAC1500W12 to 48VDC全功能型
(AUX, 远程ON/OFF, PF信号, 并列动作)
双重保险丝
可变的速度风扇
technical data--
ZWS-B100/200VAC10/15/30/50
75/100/150W
3.3 to 48VDC丰富产品线
无谐波电流抑制电路
technical data--
ZWS-BAF100/200VAC50/75/100
150/300W
3.3 to 48VDC符合谐波电流限制
高效率
technical data--
ZWS-RC100/200VAC240W24VDC通过了安全标准认证EN62477-1(OVCⅢ)technical data--
VS-E100VAC専用50/75/100/150W3.3 to 48VDC100VAC输入专用
采用两面基板
technical data
2358KB
型号列表
VS-C100VAC専用10/15/30W3.3 to 48VDC新设计非推荐technical data
2230KB
型号列表
CME100/200VAC150/240W24VDC医用标准认定型
输入-输出:应对2×MOOP
technical data
620KB
型号列表

単输出 DIN导轨

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
Switching Power Supply,AC-DC Power Supplies:DRJDRJ100/200VAC15/30/50/100W
120/240W
5 to 24VDC拥有块状端子和欧洲端子(弹簧方式)technical data--
Switching Power Supply,AC-DC Power Supplies:HWS-A/DINHWS-A/DIN100/200VAC15/30/50/80
100/150W
5 to 48VDC附带旗舰型HWS-A系列的DIN安装金属件
高效率、长寿命
technical data
770KB
型号列表
Switching Power Supply,AC-DC Power Supplies:RWS-B/DINRWS-B/DIN100/200VAC50/100
150/300W
24VDC附带简易功能型RWS-B系列的DIN安装金属件
(50W产品新增5VDC、12VDC)
technical data--
DLP100/200VAC75/100/120
180/240W
24VDC高度统一为97mm
拥有块状端子和欧洲端子(螺杆方式)
technical data
7776KB
型号列表

板载/功率模块

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
KWS-A100/200VAC5/10/15/25W5 to 24VDC无需外接部件(保险丝、电解电容器等)
小型
technical data--
PFE-SA100/200VAC300/500/700W12 to 51VDC传导散热
全砖体尺寸
technical data--
PFE-FA100/200VAC1000W12 to 48VDC传导散热
高效率
technical data--
PFE-F100/200VAC500W12 to 48VDC传导散热
高效率
technical data
996KB
型号列表
PF-A100/200VAC500/1000W360VDC传导散热technical data
1673KB
型号列表
KWD100/200VAC5/10/15W±12, ±15VDC2输出、板载型technical data
1857KB
型号列表

多输出

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出数 特点 技术报告 产品目录 型号列表
ZWD-PAF100/200VAC100/150/225W2 CH基板型
输出电压5VDC、24VDC可应对峰值负荷
technical data
5764KB
型号列表
JWT100/200VAC75/100W3 CH单体型
符合谐波电流限制
technical data
1824KB
型号列表
MTW100/200VAC15/30/60W3 CH基板型
超薄型
technical data
1152KB
型号列表
LWT-H100/200VAC15/30/50W3 CH单体型technical data
115KB
型号列表
ZWQ100/200VAC80/130W4 CH基板型
强制风冷时输出电力提高
technical data
2563KB
型号列表
ZWX100/200VAC180/240/300W5 or 6 CH最终接单日为2019年12月02日technical data
2417KB
型号列表

単输出 应对峰值负荷

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
ZWS-BP100/200VAC150/240W24 to 48VDC应对2倍峰值负荷technical data--
HWS-P100/200VAC300/600W24 to 48VDC应对3倍峰值负荷
※200VAC输入时
technical data
1236KB
型号列表
VS-P100VAC専用50/75/100/150W24VDC最终接单日为2019年12月02日technical data
2171KB
型号列表
JWS-P100/200VAC70/120/240/480W24 to 48VDC最终接单日为2019年12月02日technical data
3044KB
型号列表

简易恒流控制

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
EVS100/200VAC300/600W18 to 57VDC蓄电池充电、水电解等,最适用于简易的恒流用途
拥有防逆流模块(RP-60-20)
technical data--
HWS-L/BAT100/200VAC600/1000W36/60VDC蓄电池充电、水电解等,最适用于简易的恒流用途
拥有防逆流模块(RP-60-20)
technical data--

LED驱动用

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
ELC100/200VAC12/50/90W18 to 130VDC符合IP66标准(防尘、防滴溅)
恒流型
technical data--
ELV100/200VAC12/60/90W12/24VDC符合IP66标准(防尘、防滴溅)
稳压型
technical data--

线性电源

产品照片 系列 输入电压 输出功率 输出电压阵容 特点 技术报告 产品目录 型号列表
NNS100/200VAC15/30/50W5 to 24VDC低波纹噪音
单输出
technical data
303KB
型号列表
NND100/200VAC15/30W+12 to +15, -12 to -15VDC低波纹噪音
2输出
technical data
303KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。