湿度传感器
产品首页
技术注释
TDK产品特性
在湿度传感器方面,TDK提供有使用自行开发的高分子材料的高精度湿度传感器器件,以及通过独特电路设计技术实现电路一体型的湿度传感器集成产品。
湿度传感器器件是采用了自行开发的高分子材料,实现高灵敏度、高精度的电阻变化型湿度传感器器件。其拥有±5%RH的高精度、高灵敏度、小型、高响应、低磁滞特性等特点。
湿度传感器集成产品为电路一体型小型产品,由于是DC电源驱动/DC电压输出,因此使用简单,控制方便。螺丝固定型产品可简单安装在检测部位。
其拥有湿度检测范围广(5~95(%)RH)、湿度检测精度高(±3%RH~±7%RH)以及低磁滞特性等特点。
可广泛用于打印机、冰箱(外部/蔬菜室湿度管理)、空调(室内湿度管理)、植物工厂用空调设备等用途。

新闻