TDK bietet hochgenaue Sensorelemente an, die aus eigenen Polymermaterialien gefertigt werden, sowie komplette Feuchtigkeitssensoren, die aufgrund ihres beispiellosen Schaltungsdesigns sehr leicht einzusetzen sind. Aufgrund der innovativen Fertigungstechnologie für Polymermaterialien von TDK sind die widerstandsveränderlichen Feuchtigkeitssensorelemente äußerst empfindlich und exakt. Sie zeichnen sich durch eine präzise Feuchtigkeitserkennung von ±5 %RH, eine hohe Genauigkeit, eine hohe Empfindlichkeit, eine kompakte Bauweise, kurze Ansprechzeiten und eine kleine Hysterese aus. Die komplett montierten Feuchtigkeitssensoren sind kompakte Produkte, die äußerst einfach einzusetzen und zu regeln sind, da sie mit Gleichstrom betrieben werden. Die zur Schraubbefestigung vorgesehenen Modelle lassen sich praktisch an jeder gewünschten Stelle installieren. Die Sensorelemente gewährleisten einen breiten Feuchtigkeitserfassungsbereich von 5 bis 95 (%)RH, eine hohe Genauigkeit der Feuchtigkeitserkennung von ±3 %RH bis ±7 %RH sowie eine kleine Hysterese. Ihr Einsatzbereich umfasst eine breite Vielzahl von Anwendungen, wie für Drucker, Kühlschränke (außen und zur Feuchtigkeitsregelung im Gemüsefach), Klimaanlagen (Feuchtigkeitsregelung in Räumen) sowie für Klimasysteme in Fabrikanlagen.