带触觉反馈的PowerHap™压电执行器集成了传感器功能于一体,在加速度、力、响应时间方面提供了无与伦比的性能,从而提供前所未有的触觉反馈体验。PowerHap基于多层压电陶瓷,采用了领先的铜内电极技术,可提供不同尺寸和设计。
PowerHap以非常紧凑的设计提供了强有力的反馈,因此适用于从轻型便携式移动设备到重型工业或汽车显示器等多种应用。与传统的电磁解决方案不同,PowerHap执行器可以适合从1Hz 至1000Hz整个频率范围。因此,针对于关键的人体机械性刺激感受而定制的触觉反馈,它们沒有明显的频率或振幅限制。
PowerHap的应用可以在例如车辆、智能手机和平板电脑、家用电器、ATM和自动售货机、游戏控制器、工业设备和医疗设备中找到。