Der PowerHap Piezo-Aktuator mit haptischer Rückmeldung und integrierter Sensorfunktionalität bietet eine unübertroffene Performance in Bezug auf Beschleunigung, Kraft und Reaktionszeit. Damit hat er eine bislang unerreichte Qualität bei haptischem Feedback. PowerHap basiert auf Piezo-Vielschichttechnologie mit kostengünstigen Kupferinnenelektroden und ist in unterschiedlichen Größen und Bauformen erhältlich.
PowerHap bietet eine sehr große Kraft bei gleichzeitig sehr kompakten Bauformen und ist damit für eine Vielzahl von Applikationen geeignet. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich von leichten mobilen Geräten bis zu großen Displays für Industrie- und Automotive-Applikationen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen elektromagnetischen Lösungen können PowerHap Aktuatoren im gesamten Stimulationsbereich zwischen 1Hz und 1000Hz betrieben werden. Sie haben somit keine signifikanten Frequenz- oder Amplitudenbeschränkungen für eine individuelle haptische Rückmeldung an wichtige menschliche Mechanorezeptoren.
Anwendungen für PowerHap finden sich beispielsweise in Fahrzeugen, Smartphones und Tablets, Haushaltsgeräten, Geldautomaten und Verkaufsautomaten, Spielekonsolen, Industrieausrüstungen und medizinischen Geräten.