PiezoListen™压电扬声器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
TDK的超薄压电扬声器—PiezoListen™与已有压电扬声器相比,加强了低音域的输出,使得更宽音域的输出成为可能。
TDK凭借独有的积层技术和材料技术,开发出纤薄高位移压电元件,从而实现了上述功能。
与一般的已有扬声器相比,PiezoListen拥有世界上最薄级别(约0.49mm)的厚度,可不受空间限制进行安装。
同时,因形状灵活,可以使很多东西振动,发出声音。另外,PiezoListen也可以在低于24Vp-p的低电压下获得高声压。
在4K 、8K视频内容的发展以及声音多通道化的进程中,TDK将继续为客户的应用程序设计和声音进化作出贡献。

新闻