Der ultraflache PiezoListen Lautsprecher von TDK erzeugt Klang in einem breiteren Frequenzbereich und mit einer höheren Ausgangsleistung im unteren Bereich als herkömmliche piezoelektrische Lautsprecher
Die Realisierung wurde durch die erfolgreiche Entwicklung eines piezoelektrischen Elements mit niedrigem Profil und hoher Auslenkung ermöglicht, das auf proprietären Laminierungs- und Materialtechnologien von TDK beruht.
Mit einer Dicke von nur 0,49 mm gehört der PiezoListen zu den flachsten Geräten dieser Art weltweit und übertrifft herkömmliche Lautsprecher bei weitem. Dies ermöglicht es Designern, Einschränkungen im Bauraum zu überwinden. Darüber hinaus macht seine Flexibilität es möglich, mit vielen verschiedenen Gegenständen und Materialien Klang zu produzieren.
Der PiezoListen erzielt hohen Schalldruck auch bei niedrigen Spannungen von 24 Vp-p oder weniger.
In einer Umgebung, in der das Standardformat für Videoinhalte zu 4K- und 8K-Auflösungen tendiert und immer mehr Quellenmaterial auch Mehrkanal-Audio anbietet, unterstützt TDK die Kunden bei der Entwicklung innovativer Audioanwendungen.