电磁蜂鸣器

电磁蜂鸣器 选型指南

TDK提供有大范围产品线的电磁蜂鸣器,能够满足各类客户的需求。
本页面不仅提供通过基于有无振荡电路、频率、尺寸的选型指南,同时还可试听蜂鸣声(2kHz, 4kHz的单一频率以及旋律)。

基于有无振荡电路、频率、尺寸的选型指南

尺寸 无振荡电路 有振荡电路
2kHz 4kHz 1.9kHz 2.4kHz
8.5mm
SDR08540

声压等级 : 88dB min.
频率 : 2.67kHz
8.5x8.5x4.0(H)mm

     
12mm
SD1209T3/T5

声压等级 : 80dB min.
频率 : 2.048kHz
D12.0x9.0(H)mm

SD1209TT

声压等级 : 85dB min.
频率 : 2.048kHz
D12.0x9.0(H)mm

     
16mm
SD1614

声压等级 : 85dB min.
频率 : 2.048kHz
D16.0x14.0(H)mm

SD1607

声压等级 :
80dB min.

频率 : 4.096kHz
D16.0x7.0(H)mm

SDC1614

声压等级 :
85dB min.

频率 : 1.9kHz
D16.0x14.0(H)mm

SDC1610

声压等级 :
85dB min.

频率 : 2.4kHz
D16.0x10.0(H)mm

  • 一般等级一般等级
  • 车载等级车载等级

电磁蜂鸣器的试听请点击此处

2kHz 4kHz 旋律
电磁蜂鸣器
SD系列