テックノート
電磁ブザー セレクションガイド
TDKの電磁ブザーは多様なお客様のご要求にお応えする幅広いラインナップを提供しております。
このページでは発振回路の有無、周波数、サイズによるセレクションガイドに加え、ブザー音(2kHz, 4kHzの単一周波数ならびにメロディー)をご試聴頂けます。
また、音声MCUによる電磁ブザーでの音声+効果音もデモ動画にてご覧頂けます。
発信回路の有無、周波数、サイズによるセレクションガイド
| サイズ | 発振回路なし | 発振回路あり | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2kHz | 4kHz | 1.9kHz | 2.4kHz | ||
| 8.5mm |
SDR08540音圧レベル : 88dB min. |
||||
| 12mm |
SD1209T3/T5音圧レベル : |
SD1209TT音圧レベル : |
|||
| 16mm |
SD1614音圧レベル : 85dB min. |
SD1607音圧レベル : |
SDC1614音圧レベル : |
SDC1610音圧レベル : |
|
- 一般グレード
- 車載グレード