LAN用脉冲变压器和模块

应用注释

ALT系列与共模滤波器/扼流圈的推荐组合

在IoT市场背景下,第5代移动通信系统(5G)无线通信得到普及的同时,对有线通信也提出了高速传输化(1Gbps~10Gbps)的要求,在安全摄像头等领域,将电力线集成到以太网中的电源供应系统得到进一步普及,对于与此相应的脉冲变压器也提出了越来越高的要求。同时,由于当前趋于在1块基板上搭载多个脉冲变压器,因此还存在小尺寸的需求。
脉冲变压器ALT系列通过TDK独特的结构设计,实现了在SMD型中进行自动贴装。
此外,搭载于LAN接口的脉冲变压器、共模扼流圈均具备了分立型产品, 与以往的模块一体型产品相比,进一步扩大了元件布局的自由度。(例如通过在基板正反面贴装等节省了空间)
另外,由于支持自动绕线工艺,因此与难以在制造工序中进行配线处理的磁环线圈相比,可确保高质量及高可靠性, 是一款最适合用于通信质量重要性不断提高的信息设备中的脉冲变压器。
此处针对各Ethernet标准,刊载了TDK推荐的脉冲变压器与共模扼流圈组合的S参数。

适用标准

10GBASE-T
脉冲变压器 推荐共模滤波器
ALT4532H-121-T10G
  • ALT4532H-121-T10G
  • LxWxT(mm)
    4.5x3.2x2.9(Max)
    [1812 inch]
ACM2012H-900-2P-T05
  • ACM2012H-900-2P-T05
  • LxWxT(mm)
    2.00x1.20x1.30(Max)
    [0804 inch]
1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]
脉冲变压器 推荐共模滤波器
ALT4532P-181-T05G
  • ALT4532P-181-T05G
  • LxWxT(mm)
    4.5x3.2x2.9(Max)
    [1812 inch]
ACM2012H-381-2P-T05
  • ACM2012H-381-2P-T05
  • LxWxT(mm)
    2.00x1.20x1.30(Max)
    [0804 inch]
100/1000BASE-T
脉冲变压器 推荐共模滤波器
ALT4532M-201-T001
  • ALT4532M-201-T001
  • LxWxT(mm)
    4.5x3.2x2.9(Max)
    [1812 inch]
ALT3232M-151-T001
  • ALT3232M-151-T001
  • LxWxT(mm)
    3.2x3.2x2.9(Max)
    [1212 inch]
ACM2012-900-2P-T002
ACM2012-361-2P-T002
  • ACM2012E-900-2P-T0,ACM2012-361-2P-T002
  • LxWxT(mm)
    2.00x1.20x1.30(Max)
    [0804 inch]
MCZ1210AH900L2TA0G
  • MCZ1210AH900L2TA0G
  • LxWxT(mm)
    1.25x1.00x0.6(Max)
    [0504 inch]
代表性电路结构及测量条件连接图 KEYSIGHT ENA Series Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz
连接图
KEYSIGHT ENA Series
Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz

推荐组合一览

10GBASE-T
脉冲变压器 推荐共模滤波器 S参数 评估板
ALT4532H-121-T10G ACM2012H-900-2P-T05 浏览
1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE[600mA]
脉冲变压器 推荐共模滤波器 S参数 评估板
ALT4532P-181-T05G ACM2012H-381-2P-T05 浏览
100/1000BASE-T
脉冲变压器 推荐共模滤波器 S参数 评估板
ALT4532M-201-T001 ACM2012-900-2P-T002 浏览 ALT4532-EVA-01A
ACM2012-361-2P-T002 浏览
MCZ1210AH900L2TA0G 浏览
ALT3232M-151-T001 ACM2012-900-2P-T002 浏览
ACM2012-361-2P-T002 浏览
MCZ1210AH900L2TA0G 浏览

S参数

ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T0510GBASE-T

点击后可放大图像

ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Sdc12
Sdc12
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Scd22
Scd22

ALT4532P-181-T05G + ACM2012H-381-2P-T051000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]

点击后可放大图像

ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Sdc12
Sdc12
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Scd22
Scd22

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002100/1000BASE-T

点击后可放大图像

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002100/1000BASE-T

点击后可放大图像

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G100/1000BASE-T

点击后可放大图像

ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Sdc12
Sdc12
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Scd22
Scd22

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002100/1000BASE-T

点击后可放大图像

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002100/1000BASE-T

点击后可放大图像

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G100/1000BASE-T

点击后可放大图像

ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Sdc12
Sdc12
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Scd22
Scd22

相关链接