アプリケーションノート
ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ
IoT市場を背景に、第5世代移動通信システム(5G)による無線通信の普及とともに有線通信としても高速伝送化(1Gbps~10Gbps)が求められ、セキュリティーカメラ等では電力線をイーサネットケーブルに集約した電源供給システムの普及が進み、それらに対応したパルストランスが益々求められています。また、1枚の基板に複数のパルストランスを搭載する傾向があることから小型サイズのニーズがあります。
パルストランスALTシリーズはTDK独自の構造設計を行い、SMDタイプでの自動実装に対応しています。
また、LANインターフェースに搭載されるパルストランス、コモンモードチョークともにディスクリートタイプの製品ラインナップを揃え、従来のモジュール一体型に比べ、部品レイアウトの自由度が広がっております。(例として基板表裏面への実装などによる省スペース化)
さらに、自動巻線工法に対応したことで、製造工程での配線処理が難しいトロイダルコイル製品に比べ、高品質・高信頼性を確保し、通信品質の重要性が一層高まりつつある情報機器において最適のパルストランスとなります。
ここでは各Ethernetの規格に対し、TDKが推奨するパルストランスとコモンモードチョークの組み合わせにおける、Sパラメータを掲載しております。
対応規格
| パルストランス | 推奨コモンモードフィルタ |
|---|---|
ALT4532H-121-T10G
|
ALC2012H-900-2P-T10G
|
| パルストランス | 推奨コモンモードフィルタ |
|---|---|
ALT4532P-181-T05G
|
ALC2012H-381-2P-T05G
|
| パルストランス | 推奨コモンモードフィルタ |
|---|---|
ALT4532M-201-T001
|
ALC2012-900-2P-T00 ALC2012-361-2P-T00
|
代表的な回路構成及び測定条件
測定器
KEYSIGHT ENA Series
Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz
測定器
KEYSIGHT ENA Series
Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz
推奨組み合わせ一覧
| パルストランス | 推奨コモンモードフィルタ | Sパラメータ | 評価用ボード |
|---|---|---|---|
| ALT4532H-121-T10G | ALC2012H-900-2P-T10G | 閲覧 |
| パルストランス | 推奨コモンモードフィルタ | Sパラメータ | 評価用ボード |
|---|---|---|---|
| ALT4532P-181-T05G | ALC2012H-381-2P-T05G | 閲覧 |
| パルストランス | 推奨コモンモードフィルタ | Sパラメータ | 評価用ボード |
|---|---|---|---|
| ALT4532M-201-T001 | ALC2012-900-2P-T00 | 閲覧 | ALT4532-EVA-01A |
| ALC2012-361-2P-T00 | 閲覧 | ||
| MCZ1210AH900L2TA0G | 閲覧 | ||
| ALT3232M-151-T001 | ALC2012-900-2P-T00 | 閲覧 | |
| ALC2012-361-2P-T00 | 閲覧 | ||
| MCZ1210AH900L2TA0G | 閲覧 |
Sパラメータ
ALT4532H-121-T10G + ALC2012H-900-2P-T10G10GBASE-T
画像をクリックすると拡大されます
ALT4532P-181-T05G + ALC2012H-381-2P-T05G10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]
画像をクリックすると拡大されます
ALT4532M-201-T001 + ALC2012-900-2P-T0010BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像をクリックすると拡大されます
ALT4532M-201-T001 +ALC2012-361-2P-T0010BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像をクリックすると拡大されます
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像をクリックすると拡大されます
ALT3232M-151-T001 + ALC2012-900-2P-T0010BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像をクリックすると拡大されます
ALT3232M-151-T001 + ALC2012-361-2P-T0010BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像をクリックすると拡大されます
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像をクリックすると拡大されます