Rx线圈单元
产品首页
技术注释
TDK产品特性
TDK通过磁性材料技术与工艺技术等技术专长,提供采用了独特柔性薄型磁性薄片的无线供电用Rx线圈单元。
其不仅实现了行业首屈一指的“轻”与“薄”,同时还具备耐冲击性,确保了高可靠性。
同时,还具备适用于Wearable商品的产品,实现兼具柔性与低背的独特线圈,此外,通过采用本小型线圈,实现效率特性的提高。
同时,可提供与Tx线圈单元相同,适用于输出电力范围在1W-3W的小型线圈。
TDK可依据个别设计要求进行定制设计。

新闻