Auf der Basis unserer Spezialität, der Entwicklung von Magnetmaterial- und Produktionstechnologie, bieten wir Rx Spulenheinheiten mit flexiblen, flachen TDK Magnetfolien für drahtlose Stromübertragung an. Zusätzlich zur flachen und leichten Bauart, die industrieführend ist, zeichnen sich unsere Produkte durch eine hohe Stoßfestigkeit aus. Unser Portfolio bietet ebenfalls Produkte, die mit Wearables kompatibel sind. Diese flexiblen und flachen Spulen verbessern die Effizienz der Produkte, in denen sie zum Einsatz kommen. Analog zur Tx-Serie bieten wir zudem kleine Rx-Spulen an, die eine Ausgangsleistung von 1W bis 3W unterstützen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, bieten wir ebenfalls Produkte nach individuellen Design-Vorgaben an.