長時間装着しても
違和感の少ない
スリム軽量。
最終更新日:2025年3月31日
生産終了品
一度の充電で約2週間のバッテリー駆動時間を実現し、約1ヵ月分相当(1分単位、32日分)の活動量記録が可能※です。
※日数は目安です。使用状況により変動する場合があります。
特長
活動
自動的に収集された活動データをもとに、歩数・消費カロリーを見やすく表示します。
歩数などの目標を設定することにより日々の目標達成度や今の活動の進み具合も一目瞭然。
睡眠
意識することなく日々の睡眠に関する情報を詳しく知ることができます。
睡眠のリズムを知ることによりあなたの生活習慣の改善をお手伝いします。
シンプルで飽きのこない、
多面的なデザインを採用。
アクセサリー感覚で、
性別や年齢を問わず幅広い方々に
ご利用いただけます。
さらに、生活防水*にも
対応しています。
*IPX5/IPX7相当
※画像はイメージです。
機能詳細
- 品名
- Silmee W11
- 本体サイズ
- 約 12mm × 41mm × 8.5mm
- 型番
- TK011AM00
- 装着可能手首サイズ
- 約 135mm ~ 195mm
- センサ
- 加速度センサ
- 内蔵電池
- Li-ion 充電池
- 充電時電源電圧
- 5V±10%
- 通信
- Bluetooth® 4.0
- 充電時周囲温度
- 10℃~ 40℃
- 使用温度範囲
- -10℃~ 45℃
- 充電方式
- 専用クレードルによるUSB充電
- 使用湿度範囲
- 20% ~ 90%
(ただし結露しないこと) - 防水性能
- IPX5/IPX7相当
- 連続動作時間
- 約14日
*ご利用状況により変動します。 - 重量(バンド込み)
- 約12g
Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
Silmee はTDKの商標です。
本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。
消費カロリーについて ●歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。
睡眠自動判定について
- ●体の動きから睡眠を推定します。
- ●日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
ただし、推定結果には個人差があります。
また、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。 - ●活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
ただし、取り外した時は水平に置いてください。
防水性能について
● 本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。
*IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。
*IPX7:常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。
防水に関するご注意
- ● 水分がついた場合は、すぐに乾いた柔らかい布などでふきとってください。
- ● 水泳や入浴など水中で装着しないでください、サウナでは装着しないでください、本体は蛇口の水を直接当てたり水に浸漬させないでください。
- ● 防水仕様は、当社または当社から委託された会社の試験結果にもとづくものであり、すべての状況での動作を保証するものではありません。
対応アプリ
「Silmee™コネクト」
【重要なお知らせ】「Silmee™ コネクト」アプリ サービス終了のお知らせ
平素より「Silmee™ コネクト」アプリをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当社は「Silmee™ コネクト」アプリのサービスを2025年3月末日をもちまして終了させていただくこととなりました。
長らくのご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
なお、アプリのサービス終了に伴う代替アプリのご用意はございません。
ご利用者様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、当社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
「Silmeeコネクト」は、リストバンド型活動量計
(Silmee W11 / Silmee W20コネクト / Silmee W22)の専用アプリです。
※当アプリは、別途案内をおこなっている方のみ使用可能です。
活動量計に内蔵されたセンサーと当社独自のアルゴリズムにより、通常の歩行に加え、かけ足でも高い確率で歩行動作を検出し、歩数をカウントします。
入眠から起床までの時間です。加速度センサーが、動きの変化と一定時間内の安定性から睡眠を推定します。
目覚めやすいアラーム機能は睡眠の状態を検出し、眠りの浅い時間帯にバイブレーションでお知らせします。
消費カロリーは基礎代謝と運動消費カロリーの合計です。活動量計では歩数だけでなく、体の動きから運動消費カロリーを算出しています。基礎代謝と運動消費カロリーを合算し、アプリ上でその日の消費カロリーを表示します。
ご利用条件
●Silmee™コネクトアプリへの登録が必要です。
Silmee™コネクトアプリご利用規約
ご利用料金●無料
対応機種一覧 Silmee™コネクトアプリ対応機種対応機種はこちら