应用指南汽车电子/安全制动器(ABS, ESC, Boost Brake) PDF 从TDK集团的产品群中介绍汽车安全系统"制动器(ABS, ESC, Boost Brake)"相关合适的产品。 电容器 MLCC CGA**X7 系列(~25V) Fail-Safe(树脂电极品) CEU 系列 高可靠性(Metal-Frame) CKG 系列(~100V) 铝电解电容器 轴向电容器 B41689,B41692 系列 聚合物混合电容器 B40930, B40920, B40921, B40940 系列 B40600, B40620, B40640 系列 PCB安装和电机运行用薄膜电容器 RFI滤波, 平滑, 通用电容器 B3252 系列 电压保护器件 贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器 AVR 系列 B725 系列(CT 系列) B725 系列(SR 系列) EMC对策产品 共模扼流圈/滤波器 ACT1210 型 温度传感器 贴片NTC热敏电阻 NTCG 系列 SMD/SMT 电感器(线圈) 电源电路用 绕线/铁氧体 CLF 系列 绕线/金属 SPM 系列 传感器和传感器系统 Pedal Position detection 2D/3D Hall sensors Braking Pedal for brake light HAL156x 系列 角度传感器 TMR角度传感器 TAS 系列