新闻

TDK产品信息NEWS Vol.022 2018年5月刊
 
每月一次为您带来TDK产品信息
 

 
主题
 
  • 网站设计已完成改版 (还可支持智能手机)
  • 已发布2项应用注释
 
网站设计已完成改版 (还可支持智能手机)
 
TDK下载中心设计已变更。
此外,几乎所有页面均实现了自适应(支持智能手机),因此,即使通过智能手机也能顺畅浏览。
TDK下载中心进一步提高了使用便利性,敬请使用。
》TDK Product Center
 
已发布2项应用注释
 
拥有优异反复浪涌耐量的贴片压敏电阻

TDK贴片压敏电阻AVR系列采用独特材料,因此拥有较强的反复浪涌抗性特点。同时还提供有可对高速频繁进行ON/OFF动作的小型电磁阀及步进马达等产品中齐纳二极管等进行替换的产品。

》应用注释"拥有优异反复浪涌耐量的贴片压敏电阻

 
过热保护器件使用方法:贴片NTC热敏电阻

NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。
TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本报道就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。

》应用注释"过热保护器件使用方法:贴片NTC热敏电阻"

 
还可通过技术资料库的"应用和实例"进行浏览。
》技术资料库 应用和实例