TDK产品信息NEWS Vol.059 2021年10月刊
主题
・已公开解决指南 "实现对服务机器人进行先进控制的传感器解决方案"
・已公开风力发电及小家电应用指南
・已公开应用注释 "幼儿遗忘检测系统"
・TVS二极管: 产品门户全新发布
・已公开产品概要 "CAN FD用共模滤波器 - ACT1210D"
・已公开动态特性数据于PFC用扼流圈产品首页
已公开解决指南 "实现对服务机器人进行先进控制的传感器解决方案"
服务机器人被广泛应用于各种情况,如物流/运输、安全、清洁、家务、业余爱好/娱乐和护理/援助等,因此需要满足许多要求。其中之一便是与人类的顺畅沟通(HMI),从而确保安全以及对实时变化作出反应。在服务机器人中,传感器就起到了非常重要的作用。本篇文章将以真空吸尘器为例向您进行介绍。
》 实现对服务机器人进行先进控制的传感器解决方案
已公开风力发电及小家电应用指南
❙ 风力发电
我们将从TDK集团丰富的产品阵容中向您介绍最适合风力发电应用的产品。
》 风力発电
❙ 小家电
TDK面向小家电,供应门类齐全的电子零部件。
》 小型家电
已公开应用注释 "幼儿遗忘检测系统"
在汽车的死亡事故中,幼儿被遗忘在车内已经成为了一个问题。北美平均每年发生约39名幼儿被遗忘在车内后死亡的事故。作为相关制造商的使命,削减汽车内的死亡事故成了一个课题。因此,各汽车制造商正在推进儿童和宠物遗忘检测系统的开发。本章将介绍TDK与“幼儿遗忘检测系统”相关的零件和技术服务。
》 幼儿遗忘检测系统
TVS二极管: 产品门户全新发布
瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管可保护电压敏感组件不受静电放电 (ESD) 影响。TDK推出的EIA 01005和EIA 0201 TVS二极管均可采用纤薄且紧凑的芯片级封装,非常适合狭小空间的电路保护应用。其小型化封装专为消费电子应用而设计,广泛适用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、无线耳机或助听器等。
》 TVS二极管
已公开产品概要 "CAN FD用共模滤波器 - ACT1210D"
ACT1210D型是一种通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针对比以往更容易受到振铃影响的CAN-FD应用进行了优化的产品。
》 CAN FD用共模滤波器 - ACT1210D
已公开动态特性数据于PFC用扼流圈产品首页
开关电源的谐波电流对策需要PFC电路(功率因数改善电路)。TDK的PFC扼流圈作为有源方式使用(升压转换器)的产品阵容有75W~900W。到目前为止,除了静态特性数据外,我们还发布了功率因数、效率、控制温度以及工作波形的动态特性数据,为您在选择PFC扼流圈时提供参考。
》 PFC用扼流圈