近数十年来,可再生能源的装机容量呈指数级增长。而随着全球对气候变暖问题的愈加关注以及对化石能源依赖性的减少,未来数年新建项目步伐还将加快。
作为风力发电和光伏系统中不可或缺的强力元件,AC-DC和DC-AC转换器亟需可靠的电力电容器,以便在直流链路电路中实现交流滤波和稳压。针对这类应用,TDK不仅能提供覆盖广泛电压和电容范围的完整电力电容器产品组,还能针对具体问题提供定制解决方案。
TMR角度传感器
TMR角度传感器是用于检测磁铁磁场方向的磁性传感器。产品融合了TDK在磁性技术和薄膜技术上积累的经验,具有高精度、高可靠性和良好的温度特性,可在较大的温度范围内稳定运行。本篇文章从产品特征、优势、工作原理到产品应用、案例分析和选型等角度,为您全方位介绍TDK的TMR传感器。
产品视频:用于无线音频设备的噪音和静电防护对策的ESD陷波滤波器
TDK的带ESD保护功能陷波滤波器是兼具ESD保护与噪音对策的产品。 其主要采用普遍作为ESD保护元件材料使用的压敏电阻材料,可保护电路免受ESD的影响。此外,通过独特的材料设计与结构设计,对于特定频率实现了极其优异的衰减特性,从而能够发挥高噪音抑制效果。本视频将快速为您介绍此产品的概要(内容为英文)。