直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形) 产品首页 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 more 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 型号搜索型号搜索 特性值搜索特性值搜索 产品目录产品目录 产品亮点 TDK推出具有超低ESL值的直流链路电容器 用于直流链路的耐用型电力电容器 Previous Next 技术注释 选型指南 直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形) 您可以根据功能、电压范围、电容范围以及形状和尺寸找到最佳产品。 产品和技术 TDK推出xEVCap----用于电动汽车牵引变流器的标准模块化直流支撑电容器 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)隆重推出一款适用于乘用车、商用车、非公路车辆及机械工具的标准模块化直流支撑电容器设计——xEVCap。通常,这类电容器设计是完全定制的,开发过程耗时且仅适合大批量订单生产。而且,一旦客户在开发期间更改需求,时间线还可能进一步延长。凭借可扩展和模块化的xEVCap,TDK能小批量、高性价比地满足广大逆变器设计师的不同电容和电流规格要求,同时节省宝贵的时间。而且,标准化的电容器模块还能减少所需的元件库存种类,从而降低相应成本。必要时还可将多个xEVCap轻松并联以满足不同的电容和电流需求。整个电容范围满足汽车标准AEC-Q200(修订版E)和IEC TS 63337:2024的要求。 TDK 推出工作温度高达 105 °C 的直流支撑电容器 TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新系列适合直流支撑应用的爱普科斯 (EPCOS) 电力电容器。新 系列元件的设计最高工作温度达+105°C;订购代码为 B25695E;额定直流电压范围为 700 V 至 1300 V(温度 ≥+85 °C 时,电压须降额使用);ESR 范围为 1.0 mΩ 至 2.7 mΩ;+70 °C 时的电流能力高达 110 A,具体视型号而 定(温度更高时,电流须降额使用)。不过,该系列薄膜电容器可反复承受最大 15.8 kA 的峰值电流,并且在额定 电压和+75 °C 条件下具有长达 100,000 小时的预期寿命。 产品概要 电力电容器在可再生能源领域的应用 近数十年来,可再生能源的装机容量呈指数级增长。而随着全球对气候变暖问题的愈加关注以及对化石能源依赖性的减少,未来数年新建项目步伐还将加快。 作为风力发电和光伏系统中不可或缺的强力元件,AC-DC和DC-AC转换器亟需可靠的电力电容器,以便在直流链路电路中实现交流滤波和稳压。针对这类应用,TDK不仅能提供覆盖广泛电压和电容范围的完整电力电容器产品组,还能针对具体问题提供定制解决方案。 其他内容 产品介绍 - 低LSI / ULSI HF EPCOS出版物 相关信息 应用指南 环境认证/材料规格书 TDK产品特性 TDK可针对不同直流应用提供采用不同技术的电力电容器,比如标准应用、电动汽车(低LSI / ULSI HF)、严苛环境(气密密封)以及电力变换器中的高局部放电应用(树脂顶盖)等。 新闻 2024年3月28日 电力电容器: TDK推出工作温度高达105 °C的直流支撑电容器 2024年2月29日 已公开选型指南"直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形)"。 2023年8月25日 已公开游戏/周边设备应用指南。 2023年8月10日 已更新基础设施电源应用指南。 2023年7月3日 2023年7月3日 关于提供远程EMC测试服务的通知 RSS All News