嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器

B43658A5607M057

用途
产业产业
特点
High CVHigh CV Product
系列
B43658
状态
量产体制量产体制
Simulate Useful Life
用 AlCap Useful Life Calculation Tool 计算
品牌
EPCOS
  • 铝电解电容器:焊片式:B43658_kal1952-r

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径 (D)
25.4mm +1.0mm
长度 (L)
60mm +2.5,-2.0mm
详细信息
请参照规格书

电气特性

额定电容
600μF ±20% (120Hz, 20°C)
额定电压 VR [DC]
450V
浪涌电压 Vs [DC]
495V
额定纹波电流 IAC, R
2.34A (120Hz, Ta=105°C)
最大纹波电流 IAC, max.
4.54A (120Hz, Ta=85°C)
6.04A (120Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
230mΩ (120Hz, 20°C)
60mΩ (360Hz, 60°C)
Zmax.
耗散因数 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏电流
1900μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自身电感)
20nH
最低温度
-25°C
上限工作温度
105°C
额定使用寿命
>3000h
其他详细信息
请参照规格书

其他

端子类型
Snap-in
端子数据
2-pin short 4.5mm
设计
PET insulation sleeve
参考标准
Sectional specification IEC 60384-4
包装形式
Cardboard Box
包装个数
45pcs
最低订购量
180pcs
重量
36g
其他详细信息
请参照规格书