圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CK45-B3DD472KYVNA

用途
一般等级一般等级
特点
Halogen-free无卤素
系列
CK45
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • 圆板型带导线电容器,中高压陶瓷电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径(D)  ?
14.00mm Max.
厚度(T)
5.00mm Max.
导线间距(F)
7.50mm ±0.80mm
导线直径(d)
0.60mm ±0.05mm

电气特性

电容
4.7nF ±10%
额定电压
2kVDC
耐电压
4kVDC
温度特性  ?
B(±10%)
耗散因数 (Max.)
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

焊接方法
流体
烙铁焊接
导线长度/包装种类
卷带
AEC-Q200
NO
包装个数
1000pcs
全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...