积层贴片陶瓷片式电容器

C3216X7S3D471K130AA

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
C3216X7S3D471KT****
用途
一般等级
特点
High高耐压 (1000V以上)
系列
C3216 [EIA 1206]
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.20mm ±0.20mm
宽度(W)
1.60mm ±0.20mm
厚度(T)
1.30mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)
1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)
1.10mm to 1.60mm
推荐裂隙布局(SD)
1.00mm to 1.30mm

电气特性

电容
470pF ±10%
额定电压
2kVDC
温度特性
X7S(±22%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
10000MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
2000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...