积层贴片陶瓷片式电容器

CAA573X7S2A476M640LH

交货型号  ?
CAA573X7S2A476MT****
用途
一般等级一般等级
特点
Mid中耐压 (100~630V)
MEGA I金属支架电容(横向排列型)
LowR低电阻
系列
CAA573(5750) [EIA 2220]
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器,金属支架电容:CAA573
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
6.00mm ±0.50mm
宽度(W)
7.50mm ±0.50mm
厚度(T)
6.40mm ±0.50mm
金属端子宽度(E)
1.20mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(PA)
4.30mm to 4.70mm
推荐焊盘布局(PB)
1.50mm to 2.00mm
推荐焊盘布局(PC)
7.90mm to 8.40mm

电气特性

电容
47μF ±20%
额定电压
100VDC
温度特性  ?
X7S(±22%)
耗散因数 (Max.)
5%
绝缘电阻 (Min.)
10MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒)
包装个数
400pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...