积层贴片陶瓷片式电容器

CGA6M2X8R1E225K200AD

产品状态
量产体制
交货型号 请参照关于型号的常见问题
CGA6M2X8R1E225KT***B
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保证用
Glue导电性环氧树脂用
系列
CGA6(3225) [EIA 1210]
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.20mm ±0.45mm
宽度(W)
2.50mm ±0.30mm
厚度(T)
2.00mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
推荐焊盘布局(PB)
推荐焊盘布局(PC)

电气特性

电容
2.2μF ±10%
额定电压
25VDC
温度特性
X8R(±15%)
耗散因数 (Max.)
3%
绝缘电阻 (Min.)
227MΩ

其他

温度范围
-55~150°C
焊接方法
对应导电性环氧树脂
AEC-Q200
YES
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
1000pcs

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...