积层贴片陶瓷片式电容器

CGA6P1X7S0J476M250AC

交货型号  ?
CGA6P1X7S0J476MT****
用途
车载等级车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
系列
CGA6(3225) [EIA 1210]
状态
量产体制量产体制
品牌
TDK
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器:C3225
  • MLCC,积层贴片陶瓷片式电容器

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.20mm +0.45,-0.40mm
宽度(W)
2.50mm +0.35,-0.30mm
厚度(T)
2.50mm +0.35,-0.30mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
端子间隔(G)
推荐焊盘布局(PA)
2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)
1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)
1.90mm to 2.50mm

电气特性

电容
47μF ±20%
额定电压
6.3VDC
温度特性  ?
X7S(±22%)
耗散因数 (Max.)
7.5%
绝缘电阻 (Min.)
2MΩ

其他

温度范围
-55~125°C
焊接方法
回流
AEC-Q200
YES
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数
1000pcs

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...