EMI抑制电容器

B32023A3683K000

B32023
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 金属化聚丙烯,MKP/MFP:KMK1750F

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

宽度(w)
7.00mm Max.
厚度(h)
16.00mm Max.
长度(l)
26.50mm Max.
引线间距(e)
22.50mm Nom.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电容
68nF ±10%
均方根电压 [AC]
300Vrms
电压上升率
500V/μs
其他详细信息

其他

电介质(类型)
Polypropylene
设计
Radial
Boxed
抑制级别
Y2
AEC-Q200
NO
THB测试性能
备注
封装类型
Untaped straight (lead length 6-1mm)
其他详细信息
请参照规格书