EMI抑制电容器
技术注释
产品和技术
TDK推出体积减小20%、耐湿性更强的X2 EMI抑制电容器
其他内容
TDK产品特性
电磁干扰 (EMI) 抑制电容器适合各种应用,如射频干扰 (RFI) 抑制以及防止人类及动物被电击等。这类元件通过IEC60384-14标准认证,具有起火自熄 (UL 94 V-0)和过电压保护功能。电容器型号多样,可分为X和Y两大类,并能细分为多个子类;提供多种选项,如各种电压、温度和湿度保护等级,覆盖从消费电子到工业设备和汽车应用的诸多领域,还能提供AECQ200-D 认证的专用系列。
新闻