RFI滤波, 平滑, 通用电容器

B32560J0225K000

B3256*H/J/T
类型
MKT
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 金属化聚丙烯,MKP/MFP:KMK1752H

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

宽度(w)
6.50mm Max.
厚度(h)
8.20mm Max.
长度(l)
9.00mm Max.
直径(d)
引线间距(e)
7.50mm Nom.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电容
2.2μF ±10%
额定电压 [DC]
63V
均方根电压 [AC]
40Vrms
电压上升率
120V/μs
其他详细信息

其他

电介质(类型)
Polyester
设计
Radial
Uncoated
技术
Stacked
AEC-Q200
NO
封装类型
Untaped
其他详细信息
请参照规格书