缓冲, 谐振,功率因数校正(PFC)用电容器

B32656A7824K000

B32656
类型
MKP
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 金属化聚丙烯,MKP:B32651_658
  • 金属化聚丙烯,MKP/MFP:KMK1750F

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

宽度(w)
28.00mm Max.
厚度(h)
37.00mm Max.
长度(l)
42.00mm Max.
直径(d)
引线间距(e)
37.50mm Nom.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电容
820nF ±10%
额定电压 [DC]
1.25kV
均方根电压 [AC]
500Vrms
电压上升率
140V/μs
其他详细信息

其他

电介质(类型)
Polypropylene
设计
Radial
Boxed
技术
Wound
AEC-Q200
YES
THB测试性能
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
封装类型
Untaped straight (lead length 6-1mm)
其他详细信息
请参照规格书