直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B25631B1606K200
|
|
尺寸
直径 (D) |
|
厚度 (H) |
|
其他详细信息 |
电气特性
电容 |
|
额定电压 [DC] |
|
峰值电流(Max.) |
|
冲击电流 |
|
ESL (Typ.) |
|
ESR (Typ.) |
|
其他详细信息 |
其他
终端 |
|
其他详细信息 |
产品信息
全部收起
全部展开
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C5750X6S2W225K250KA
Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X6S
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

积层贴片陶瓷片式电容器
C7563X7S1C107M280LE
Capacitance=100μF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:7.5x6.3xmm
Soft termination

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-B3DD102KYNNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

直流链路用电容器
B32776Z5456K000
45uF, 600V DC
30mm(W) x 45mm(H) x 42mm(L)