直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形)

B25690G2407K803

B25690
用途
General purpose
DC link
Drives
类型
MKP DC
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 电力电子设备用电容器(薄膜):B25690_KLK2132-Y
  • 电力电子设备用电容器(薄膜):B25690_KLK2196-9

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径 (D)
136.00mm Nom.
厚度 (H)
374.00mm Nom.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电容
400μF
额定电压 [DC]
2.8kV
峰值电流(Max.)
8.2kA
冲击电流
24.5kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.1mΩ
其他详细信息
请参照规格书

其他

终端
Female M6
其他详细信息
请参照规格书