直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形)

B25690G3337K003

产品状态
量产体制
B25690
用途
General purpose
DC link
Drives
类型
MKP DC
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径 (D)
136.00mm Nom.
厚度 (H)
374.00mm Nom.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电容
330μF
额定电压 [DC]
3kV
峰值电流(Max.)
7.3kA
冲击电流
21.8kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.1mΩ
其他详细信息
请参照规格书

其他

终端
Female M6
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开

技术支援工具