AC-DC电源

CPFE1000FI-48/C

销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
CPFE
CPFE1000FI
状态
量产体制量产体制
特点
SEMI F47 根据
MIL-STD-810 根据
可选
带护盖
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
附件
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:CPFE1000FI-cover

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
86% Typ.
额定输出电压[DC]
48Vdc
输出电压范围[DC]
38.4~57.6Vdc
最大输出电流
21A
最大输出功率
1008W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
112mm Nom.
高度(H)
44mm Nom.
深度(D)
254mm Nom.
质量

其他

工作温度范围
-40~70°C
冷却方式
传导散热
安全规格(认定)
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。