AC-DC电源

CSS500-57

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
推荐代替系列/型 : CUS600M (不保证其兼容性。)
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
特点
符合医疗标准
2MOPP
可选
带U钣金
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~264Vac
输入电压范围[DC]
效率
87% Typ.
额定输出电压[DC]
57Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
6.32A
最大输出功率
500W

形状和尺寸

形状 / 安装
开架式
行业标准尺寸
宽度(W)
119mm Nom.
高度(H)
38.3mm Nom.
深度(D)
203mm Nom.
质量
860g Typ.

其他

工作温度范围
0~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

技术资料

选型指南