AC-DC电源

CUS250M-28/AJ

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
CUS-M
CUS250M
特点
符合医疗标准
2MOPP
可选
带护盖
5V/0.1A辅助电源
远程ON/OFF控制(Inhibit)
DC OK信号
AC故障信号
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~264Vac
输入电压范围[DC]
效率
94% Typ.
额定输出电压[DC]
28Vdc
输出电压范围[DC]
28~30.8Vdc
最大输出电流
8.92A
最大平均电流
最大峰值电流
最大输出功率
250W
最大平均功率
最大峰值功率
250W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
2x4 inch size
宽度(W)
64mm Nom.
高度(H)
43mm Nom.
深度(D)
119.2mm Nom.
质量
320g Typ.

其他

工作温度范围
-20~85°C
冷却方式
强制风冷
自然风冷
传导散热
安全规格(认定)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。