AC-DC电源

DRJ100-24-1/C2

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户
系列
DRJ
DRJ100
特点
SEMI F47 根据
可选
符合UL1310 Class 2输出
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~264Vac
输入电压范围[DC]
120~370Vdc
效率
90% Typ.
额定输出电压[DC]
24Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
3.75A
最大输出功率
90W

形状和尺寸

形状 / 安装
DIN导轨
行业标准尺寸
宽度(W)
45mm Nom.
高度(H)
75mm Nom.
深度(D)
105mm Nom.
质量
320g Typ.

其他

工作温度范围
-20~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No.107.1
UL508
UL1310 Class 2 Output based on UL1310
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第八(只100VAC时)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian