AC-DC电源

ELC50-48-1R05

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : 无
停产发布日期 : 2023年4月3日
最后订单日期 : 2025年3月31日
最后出货日期 : 2025年9月30日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
LED驱动用
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
请参考这里。
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~305Vac
输入电压范围[DC]
效率
84% Typ.
额定输出电压[DC]
48Vdc
输出电压范围[DC]
6~48Vdc
最大输出电流
1.05A
最大输出功率
50.4W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
45.5mm Nom.
高度(H)
40.2mm Nom.
深度(D)
228mm Nom.
质量
830g Typ.

其他

工作温度范围
-25~50°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
EN61347-1
EN61347-2-13
电气用品安全法(别表第八、别表第十)
CSA C22.2 No.250.13
UL8750
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南