AC-DC电源

ELV12-12-1R0

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : 无
停产发布日期 : 2023年4月3日
最后订单日期 : 2025年3月31日
最后出货日期 : 2025年9月30日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
LED驱动用
可选
可选阵容
推荐EMC滤波器
请参考这里。
转换托架
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
90~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
82% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
固定
最大输出电流
1A
最大输出功率
12W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
36.5mm Nom.
高度(H)
27.2mm Nom.
深度(D)
104mm Nom.
质量
230g Typ.

其他

工作温度范围
-10~60°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
电气用品安全法(别表第八、别表第十)
CSA C22.2 No.250.13-12 (Class 2)
UL8750 (Class 2)
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南