AC-DC电源

HFE2500-12/S

销售对象地区
全球用户
系列
HFE
HFE2500
状态
量产体制量产体制
特点
PMBus
可选
PMBus选件
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器  ?
请参考这里。
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
  • 开关电源,AC-DC电源:HFE2500

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
效率
91% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
9.6~13.2Vdc
最大输出电流
200A
最大输出功率
2400W

形状和尺寸

形状 / 安装
机架安装
行业标准尺寸
宽度(W)
107mm Nom.
高度(H)
41mm Nom.
深度(D)
325mm Nom.
质量
2100g Typ.

其他

工作温度范围
-10~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。
全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian