AC-DC电源

JWT100-525/C

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : JWT100-525/A (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2020年1月6日
最后订单日期 : 2020年5月29日
最后出货日期 : 2021年3月31日
销售对象地区
全球用户
系列
特点
可选
Molex连接器
带护盖
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~330Vdc
效率
72% Typ.
额定输出电压[DC]
+5Vdc+12Vdc-5Vdc
输出电压范围[DC]
+5~+5.25Vdc固定固定
最小输出电流
1.3A0A0A
最大输出电流
13A5.5A1A
最大平均电流
最大峰值电流
总最大(平均)输出功率
100W
总最大峰值功率

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
48mm Nom.
高度(H)
92mm Nom.
深度(D)
203mm Nom.
质量

其他

工作温度范围
-10~50°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
电气用品安全法
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。