AC-DC电源

LS200-15

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
LS
特点
BIS认证
可选
内部风扇
BIS认证
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~264Vac
输入电压范围[DC]
120~373Vdc
效率
83% Typ.
额定输出电压[DC]
15Vdc
输出电压范围[DC]
13.5~16.5Vdc
最大输出电流
13.4A
最大输出功率
201W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
98mm Nom.
高度(H)
41mm Nom.
深度(D)
199mm Nom.
质量
700g Typ.

其他

工作温度范围
-25~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian